Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Bessey
Popis
STC-HV - Vodorovný upínač s svislou upínací deskou
Kusovník
BESSEY STC-HV20
ON
Objednací číslo
STC-HV20 mm
CTN
Číslo celního tarifu
82057000 mm
POS
Položka
VB
Nastavení
mm
Enter value for VB
Nastavení
mm
cm
inch
ft
INFO
PDF
L1
Celková délka
167 mm
L2
Délka vyložného ramene
45 mm
L3
Nastavitelné vřeteno
20 mm
L4
Průměr přítlačné destičky
16 mm
L5
Délka základny
83 mm
L6
Délka základové desky
38 mm
L8
Délka rukojeti 2K
46 mm
H1
Výška rukojeti dole
65 mm
H2
Výška otevřené rukojeti
162 mm
H3
Výška vyloženého ramene
10 mm
H4
Celková výška vřtene
42 mm
H5
Výška základny
45 mm
B1
Šířka vyloženého ramene vnější
10 mm
B2
Šířka vyloženého ramene vnitřní
6 mm
B3
Šířka rukojeti 2K
20 mm
B4
Šířka základové desky
18 mm
LO1
Rozteč otvorů 1
10-13
LO2
Rozteč otvorů 2
26
LO3
Rozteč otvorů 3
13 mm
D
Průměr ortvru
5.6 mm
SMAX
rozpětí
35 N
AA
Automatické nastavení
20 mm
MAXS
Maximální upínací síla
1100 N
GEW
Hmotnost
0.21 kg
VERP
VPE
6 stck.