카탈로그: Nansin
생성됨: 11.13.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Nansin
STC-100 VS S-2
Nansin
For generic use
STC
Powered by
CAD모델 선택
{nansin/for_generic_use/stc/stc_s_1_s_2_asmtab.prj},{NB=STC-100 VS S-2},{ORDERNO=STC-100 VS S-2},{WM=Rubber (With Bearing)},{AL=1200},{AL2=122},{SF=10.80},{TSF=50.40},{WD=100},{WW=34},{H=130},{A=71},{B=71},{A1=68},{B1=68},{X=90},{Y=90},{P=10.5},{TR=(R97)},{E=30},{BODY=100},{PLATE=100},{STOPPER=100},{WHEEL=100VS},{VER=4},{PPATH=parts/stc_s_1_s_2_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 46
HELP_VARIABLE
Company
Nansin
Description
STC S-1, S-2 Stopper
Bill of material
STC-100 VS S-2
ORDERNO
Order Number
STC-100 VS S-2
STC-100 VS S-2
WM
Wheel Material
Rubber (With Bearing)
Rubber (With Bearing)
AL
Allowable Load
1200
1200
N
AL2
Allowable Load
122
122
kgf
SF
Starting Force
10.80
10.80
daN
TSF
Turning Starting Force
50.40
50.40
daN
WD
Wheel Diameter
100
100
mm
WW
Wheel Width
34
34
mm
H
Height
130
130
mm
A
Mounting Pitch
71
71
mm
B
Mounting Pitch
71
71
mm
A1
Mounting Pitch
68
68
mm
B1
Mounting Pitch
68
68
mm
X
Plate Size
90
90
mm
Y
Plate Size
90
90
mm
P
Mounting Hole Diameter
10.5
10.5
mm
TR
Turning Radius
(R97)
(R97)
mm
E
Eccentricity
30
30
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청