Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Nansin
Description
STC W-11 Stopper
Bill of material
STC-125 CBC W-11
ORDERNO
Order Number
STC-125 CBC W-11
WM
Wheel Material
Rubber (With Bearing)
AL
Allowable Load
1500 N
AL2
Allowable Load
153 kgf
SF
Starting Force
9.00 daN
TSF
Turning Starting Force
60.75 daN
WD
Wheel Diameter
125 mm
WW
Wheel Width
38 mm
H
Height
190 mm
A
Mounting Pitch
90 mm
B
Mounting Pitch
90 mm
A1
Mounting Pitch
75 mm
B1
Mounting Pitch
75 mm
X
Plate Size
110 mm
Y
Plate Size
110 mm
P
Mounting Hole Diameter
11.0 mm
TR
Turning Radius
(R101) mm
E
Eccentricity
35 mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    Nansin
    STC S-8, S-13 Stopper
    Nansin
    SKC
    Nansin
    STC S-4, S-15 Stopper
    Nansin
    STC SW-4, SW-15 Stopper
    Nansin
    SKC-T
    Nansin
    STM S-2, S-3 Stopper
    Nansin
    STH
    Rollenbau
    IPT/IPST-ABX/A - Swivel castor with total lock
    Nansin
    TCM S-1 Stopper
    Nansin
    SKM-T
    Hammer Caster
    319S
    Nansin
    STC
    Colson Group
    Dual Wheel Series - Low Profile Medical Caster
    Nansin
    STM S-7 Stopper
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей