Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Steckverschraubungen - STV-WF G3/8-AG 8
Stückliste
SCHMALZ 10.08.02.00234 STV-WF G3/8-AG 8
NAME
Name
10_08_02_00234
NNCUSTOM
STV-WF G3/8-AG 8
NTCUSTOM
Steckverschraubung-Winkel
NBCUSTOM
STV-WF G3/8-AG 8
LINACUSTOM
STV-WF G3/8-AG 8
ARTNR
Bestellnummer
10.08.02.00234
C127
d
8 mm
C124
dn
9.4 mm
C119
D1
14.3 mm
C132
G1
G3/8"-AG
C117
H
10 mm
C115
H1
24.9 mm
C111
L
26.7 mm
C109
L1
37.6 mm
C133
LG1
6.7 mm
C140
SW1
22 mm
C1625
SW3
22 mm
C613
Material
Messing vernickelt
C575
Gewicht
76 g