Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Steckverschraubungen - STVI-GE G1/8-IG 6
Stückliste
SCHMALZ 10.08.02.00150 STVI-GE G1/8-IG 6
NAME
Name
10_08_02_00150
NNCUSTOM
STVI-GE G1/8-IG 6
NTCUSTOM
Steckverschraubung-Gerade
NBCUSTOM
STVI-GE G1/8-IG 6
LINACUSTOM
STVI-GE G1/8-IG 6
ARTNR
Bestellnummer
10.08.02.00150
C127
d
6 mm
C121
D
11.5 mm
C132
G1
G1/8"-IG
C111
L
26.5 mm
C110
L2
12 mm
C133
LG1
8 mm
C140
SW1
14 mm
C613
Material
Messing
C575
Gewicht
19 g