Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Metalwork
Description
STEEL ARTICULATED MALE HINGE - MODEL BAS
Nomenclature
W095E322006
CODE
Rèfèrence
W095E322006
DI
Ø Diameter
32 mm
DL
22 mm
MS
15 mm
L
14 mm
CX
Ø CX
10 mm
EX
14 mm
WG
Poids
318 g
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.
Modèles CAO générés