품질보증 정보
카탈로그: Honsel-Group
생성됨: 01.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Honsel-Group
Blind Rivet Bolt RIFBOLT® -FK2 10884063015
Honsel-Group
Fasteners
Blind rivet studs
Blind rivet studs Parallel Shank
Powered by
CAD모델 선택
{honsel/fasteners/blind_rivet_bolt/blind_rivet_bolt_parallel_shank/rifbolt_fk2_st_fk.prj},{NB=Blind Rivet Bolt RIFBOLT 10884063015 (l_0.5)},{ARTNR=10884063015},{D=9.0},{DB1=9.000},{KB1=0.5},{KB2=3.0},{SL1=12.5},{SL2=7.500},{HK=1.50},{DK=13.0},{DM=0.0},{AD=10.0},{AZ=15000},{SBK=0.0},{ZBK=0.0},{SLG=15},{KG=8.14},{KGS=0.000},{ZTN=73181535},{EAN=MIN},{CL=MIN},{MIN=MIN},{G1=6.000},{BEZ=HONSEL-Blindnietschraube RIFBOLT®-FK Stahl Flachkopf gerändelt},{MAT1=Stahl verzinkt},{MAT2=xxx},{SU=xxx},{AU=xxx},{KO=Flachkopf},{DIN=xxx},{DB2=xxx},{G=M6},{M=250},{INFOPDF=PDF},{SW=xxx},{EG=xxx},{EO=xxx},{EL=xxx},{EKB=xxx},{ELD=xxx},{EBT=xxx},{EA=xxx},{EB=xxx},{EC=xxx},{ED2=xxx},{ED=xxx},{EE=xxx},{EF=xxx},{EH=xxx},{EGL=xxx},{ET=xxx},{EARL=xxx},{EBHA=xxx},{EEA=xxx},{EAA=xxx},{FORM=l},{KB=0.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Honsel-Group
Description
Steel Dome Head - Blind Rivet Bolt RIFBOLT® -FK2
Bill of material
Blind Rivet Bolt RIFBOLT® -FK2 10884063015
ARTNR
Item number
10884063015
10884063015
BEZ
Description of the Product group
HONSEL-Blindnietschraube RIFBOLT®-FK Stahl Flachkopf gerändelt
FORM
Display format
Delivery condition ✔
Delivery condition
Delivery condition
Installed state
Installed state
KB
Clamping range
mm
값 입력 KB
Clamping range
mm
cm
inch
ft
확인
MAT1
Material sleeve / rivet body
Galvanized steel
KO
Head shape
Dome Head
D
Shaft diameter (d)
9.0
9.0
mm
DB1
Bore hole diameter from
9.000
9.000
mm
G
Thread
M6
M6
mm
KB1
Clamping range from
0.5
0.5
mm
KB2
Clamping range up to
3.0
3.0
mm
SL1
Shaft length (l)
12.5
12.5
mm
SL2
max. Shaft length (l)
7.500
7.500
mm
HK
Head height (k)
1.50
1.50
mm
DK
Head diameter (dk)
13.0
13.0
mm
AD
max. tightening
10.0
10.0
mm
AZ
axial tensile force
15000
15000
mm
SLG
Thread length
15
mm
KGS
Weight/pcs
0.000
kg
M
CAPACITY
250
250
ZTN
Customs number
73181535
EAN
CL
eCLASS
INFOPDF
Info
PDF
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청