Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Schiedel
Descrizione
Steel flashing 16°-25° - Accessories
Lista materiale
Steel_Flashing 750/16-55/-/-/BA/ACCESS
MAT
Materiale
EAN
EAN / UPC-Codice
SYS
Sistema
ACCESS
SAP
Shorttext
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
EXT
Ø esterno
mm
A
mm
B
200 mm
D1
mm
X
mm
Y
mm
W1
20 °
SL
Surface liner
BA
WG
Peso
kg
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    Schiedel
    Steel flashing 26°-35° - Accessories
    Schiedel
    Steel flashing 36°-45° - Accessories
    Schiedel
    Steel flashing 3°-15° - Accessories
    Schiedel
    Wallband horizont - Accessories
    Schiedel
    Raincap with Mesh - ICS 25
    Schiedel
    Lead Flashing 16°-25° - Accessories
    Schiedel
    Fodere interne / tubo 1000mm - ICS 25
    Schiedel
    Trim collar 85 - Accessories
    Schiedel
    Supporto a parete - Accessori
    Schiedel
    Top Plate with Drainpoint - ICS 25
    Schiedel
    Raincap 350-700 - ICS 25
    Schiedel
    Roof Plate 0° - 30° - Accessories
    Schiedel
    Storm Collar - ICS 25
    Schiedel
    All weather cap - MFK
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD