Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Компания
Schiedel
Описание
Steel flashing 3°-15° - Accessories
Спецификация
Steel_Flashing 750/3-15/-/-/BA/ACCESS
MAT
Material
EAN
EAN / UPC-???
SYS
C??????
ACCESS
SAP
Shorttext
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
EXT
??? Ш
mm
A
mm
B
200 mm
D1
mm
X
mm
Y
mm
W1
10 °
SL
Surface liner
BA
WG
B??
kg
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    Schiedel
    Pipe 1000mm - PPL06
    Schiedel
    Pipe 500mm - PPL06
    Schiedel
    Pipe 250mm - PPL06
    Schiedel
    Wallband horizont - Accessories
    Schiedel
    Raincap 80-300 - ICS 25
    Schiedel
    Storm Collar - ICS 25
    Schiedel
    ?????????? ???????? / ????? 1000mm - ICS 25
    Schiedel
    ????????? ????????? - Aксессуары
    Schiedel
    Lead Flashing 3°-15° - Accessories
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей