071868
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
Imperial Spherical Roller Bearings
Imperial E Type
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/imperial/imperiale/sep2b_ip_106_203_r_asmtab.prj},{NB=071868},{SS=1-11/16},{SS1=1.687500},{TYPE=N},{PN1=071868},{PN2=071889},{DESCRIPTIONS=SEP2B-IP-111R},{ST=Contact Seal},{ST1=1},{BORE=3.3465},{A=2.81},{A1=2.810},{B=7.88},{B1=7.880},{C=2.38},{C1=2.380},{DMIN=5.70},{DMIN1=5.700},{DMAX=6.50},{DMAX1=6.500},{F=1/2},{F1=0.500},{G=1.02},{G1=1.020},{H=1.25},{H1=1.250},{J=4.26},{JJ=4.260},{L=3.000},{L1=3.000},{M=2.125},{M1=2.125},{R=0.98},{R1=0.980},{S=1.83},{S1=1.830},{X=0.19},{X1=0.190},{Y=0.02},{Y1=0.020},{Z=2.08},{Z1=2.080},{PPATH=sep2b_ip_106_203_r_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
Steel Imperial-HD Pillow Block 2-Bolt with Type E Dimensions Non-Expansion 106-203 - Steel Imperial/E 2 Bolt Pillow Block-Inch-106-203
Bill of material
071868
SS
Shaft Size
1-11/16
1-11/16
인치
TYPE
Type Selection
Non-Expansion
Expansion
Non-Expansion
Expansion
PN
Part No.
071868
071868
EF
Expansion Feature
Non-Expansion
ST
Seal Type
Contact Seal
DESCRIPTION
Description
SEP2B-IP-111R
SEP2B-IP-111R
A
2.81
2.81
인치
B
7.88
7.88
인치
C
2.38
2.38
인치
DMIN
5.70
5.70
인치
DMAX
6.50
6.50
인치
F
1/2
1/2
인치
G
1.02
1.02
인치
H
1.25
1.25
인치
J
4.26
4.26
인치
L
3.000
3.000
인치
M
2.125
2.125
인치
R
0.98
0.98
인치
S
1.83
1.83
인치
X
0.19
0.19
인치
Y
0.02
0.02
인치
Z
2.08
2.08
인치
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청