Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Metalwork
Description
STEEL MALE HINGE - MODEL BA
Nomenclature
W095E322004
CODE
Rèfèrence
W095E322004
DI
Ø Diameter
32 mm
EW
26 mm
FL
22 mm
MR
10 mm
CD
Ø CD
10 mm
L
13 mm
WG
Poids
282 g
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.
Modèles CAO générés