Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
dk Fixturing systems
Description
Stepped jaw - -
Bill of material
270972
BEST
Order No.
270972
WS
Material
Stainless steel
BACKENB
Jaw width
25 mm
LUMFANG
Scope of delivery
1 jaw
B
width
25 mm
B1
Distance
15 mm
H
height
10.3 mm
H1
height
5 mm
H2
height
1.8 mm
L
Length
4.5 mm
L1
width
1.3 mm
BESCH
Description
Height adjustment 1,8 mm. Absatzlänge 1,3 mm
BS
Description
Infotext
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
2D
下载CAD模型