Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Sikla
Beschreibung
Stirnadapter STA F 80/30-Q - Stirnadapter STA F 80/30-Q
Stückliste
117294
TYP
Typ
STA F 80/30-Q
LODLEVEL
Detailierungslevel
G
Gewicht
1.4 kg
VERP
Verpackung (Stück)
1
ARTNR
Artikel Nr.
117294
BG
Bohrungen
FLS
Formlockschrauben
ANK
Ankerbefestigung
MDG
Maße der Grundplatte
190 x 80 x 8 mm
L
169 mm
D
d
14 mm
BL
b1 x l1
11 x 20 mm
CNSSUBPART
2
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen