Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
STLX35 - Étages post-placement, à rainure à queue d'aronde, glissière à axe unique avec arbre
Nomenclature
STLX35
PN
Réf. pièce
STLX35
MATS
Matériau de l'étage
Alliage d'aluminium
MATH
Matériau du support
Laiton
MATSH
Matériau des arbres
EN 1.4305 l'équivalent
MATW
Matériau de la rondelle
Laiton
STS
Traitement de surface de l'étage
Anodisé noir
STH
Traitement de surface du support
Placage chromé au nickel
STW
Traitement de surface de la rondelle
Placage blanc finition satinée
AC
Accessoires
Diameter 12 Male Threaded Shaft, Washer, Hexagon Socket Head Cap Screw M5x15
NO
35
T
course
+/-10 mm
AL
Charge admissible
19.6 {2.0} N{kgf}
W
Poids
265 g
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés