Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
STLXYZ35 - 【高精度】支柱安装用定位滑台 带导向轴3轴滑动型
明细表
STLXYZ35
PN
零件No.
STLXYZ35
MATS
滑台材质
铝合金
MATH
固定部材质
黄铜
MATSH
轴材质
SUS303
MATW
垫圈材质
黄铜
STS
滑台表面处理
黑色阳极氧化处理
STH
固定部表面处理
镍铬镀层
STW
垫圈表面处理
抛光镀白
AC
附件
φ12轴, 垫圈, M5x15 内六角螺栓
NO
No.
35
TX
X 移动
+/-10 mm
TY
Y 移动
+10/-20 mm
TZ
Z 移动
60 mm
AL
关于容许负载
19.6 {2.0} N{kgf}
W
重量
960 g
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型