Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Company
Nansin
Description
STM S-7 Stopper
Bill of material
STM-150 VU S-7
ORDERNO
Order Number
WM
Wheel Material
AL
Allowable Load
N
AL2
Allowable Load
kgf
SF
Starting Force
daN
TSF
Turning Starting Force
daN
D
Wheel Diameter
150 mm
WW
Wheel Width
mm
H
Height
198 mm
A
Mounting Pitch
93 mm
B
Mounting Pitch
93 mm
A1
Mounting Pitch
87 mm
B1
Mounting Pitch
87 mm
X
Plate Size
120 mm
Y
Plate Size
120 mm
P
Mounting Hole Diameter
11 mm
TR
Turning Radius
(R124) mm
E
Eccentricity
45 mm
W
Weight
g
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen