카탈로그: Nansin
생성됨: 11.13.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Nansin
STM-100 VUO W-3
Nansin
Static protection Caster
STM (VUO)
Powered by
CAD모델 선택
{nansin/static_protection_caster/stm_vuo/stm_w3_asmtab.prj},{NB=STM-100 VUO W-3},{ORDERNO=STM-100 VUO W-3},{WM=Octrone urethane (With Bearing,Prevent static electricity)},{AL=1000},{AL2=102},{SF=7.50},{TSF=54.00},{D=100},{WW=32},{H=144},{A=73},{B=73},{A1=70},{B1=70},{X=95},{Y=95},{P=10.5},{TR=(R115)},{E=35},{BODY=100},{PLATE=100},{STOPPER=100},{WHEEL=100VUO},{VER=2},{PPATH=parts/stm_w3_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Nansin
Description
STM W-3 Stopper
Bill of material
STM-100 VUO W-3
ORDERNO
Order Number
STM-100 VUO W-3
STM-100 VUO W-3
WM
Wheel Material
Octrone urethane (With Bearing,Prevent static electricity)
AL
Allowable Load
1000
1000
N
AL2
Allowable Load
102
102
kgf
SF
Starting Force
7.50
7.50
daN
TSF
Turning Starting Force
54.00
54.00
daN
D
Wheel Diameter
100
100
mm
WW
Wheel Width
32
32
mm
H
Height
144
144
mm
A
Mounting Pitch
73
73
mm
B
Mounting Pitch
73
73
mm
A1
Mounting Pitch
70
70
mm
B1
Mounting Pitch
70
70
mm
X
Plate Size
95
95
mm
Y
Plate Size
95
95
mm
P
Mounting Hole Diameter
10.5
10.5
mm
TR
Turning Radius
(R115)
(R115)
mm
E
Eccentricity
35
35
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청