Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Strömungsgreifer SCG - SAUG-SCG 50 SI-HD
Stückliste
SCHMALZ 10.01.30.00593 SAUG-SCG 50 SI-HD
NAME
Name
10_01_30_00593
NNCUSTOM
SAUG-SCG 50 SI-HD
NTCUSTOM
Sauggreifer (rund)
NBCUSTOM
SAUG-SCG 50 SI-HD
LINACUSTOM
SAUG-SCG 50 SI-HD
ARTNR
Bestellnummer
10.01.30.00593
C119
D1
51 mm
C1688
Dmax(S)
51.5 mm
C614
Ds
50.3 mm
C132
G1
M37x1-IG
C117
H
31.5 mm
C133
LG1
5 mm
C171
Z
4.2 mm
C946
Baugröße
50
C1432
Faltenanzahl
0
C444
Saugerwerkstoff
Silikon SI-HD
C575
Gewicht
16.7 g
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen