Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
Straight Bushed Reducer 12608H Metric - Metric Torque-Arm II Shaft Mount Speed Reducer
Bill of material
T2S123NRBM1L7871254T1242_M
BS
Backstop Options
CO
Cooling Options
RMO
Reducer Mount Options
PO
Reducer position
MO
Motor Mounting Options
RODO
Rod Options
LR
Rod Length
mm
Entrez la valeur pour LR
Rod Length
mm
cm
inch
ft
BDIM
Lateral Adjustment B
MF
Motor Frame
CMIN
Center Distance Min.
1242 mm
CMAX
Center Distance Max.
1339 mm
CD
Center Distance
mm
Entrez la valeur pour CD
Center Distance
mm
cm
inch
ft
RS
Reducer Size
AGC
AGMA Code
WEIGHT
Weight
kg
A1
425 mm
B1
190 mm
C1
203 mm
D
60 mm
E1
254 mm
F
Dia (F)
65h8 mm
KEY
Key
18x11x200 mm
H
220 mm
J
53 mm
K
233 mm
L
132 mm
M1
355 mm
N
831 mm
P1
210 mm
Q
127 mm
R
R Bolt
M24 mm
S
227.8 mm
T
787.000 mm
U
765 mm
V
382 mm
W
550 mm
X
1111 mm
Y
550.2 mm
Z
0 mm
HH
359 mm
PP
267 mm
UU
89 mm
VV
328 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés