Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HellermannTyton
Description
Strain relief clips, Klam-Klip
Nomenclature
HellermannTyton 234-10200
IDNR
Identification
MANUFACTURE19
Description type fabricant
DESCRIPTION14
Description courte
Clips avec capot à visser, noir
MATERIAL
Matériau
Polyamide 6 modifié chocs (PA6HIR)
FARBE
Couleur
Noir (BK)
DURCHMESSER25
Ø trou de fixation (FH)
mm
LAENGEL
Longueur (L)
22.0 mm
NO_CU_PER_OU
Nombre d'articles par commande
1.000
QUANTITY_MIN
Minimum de commande
500.000
HOEHEH
Hauteur (H)
14.0 mm
BREITEW
Largeur (W)
8.8 mm
BETRIEBSTEM46
Températures d'utilisation
-40 °C à +80 °C
NENNMASS
Ø nominal
mm
HOEHEH2
Hauteur (H2)
3.5 mm
LAENGEL2
Longueur (L2)
mm
URL1