Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
igus
Description
Strain relief separator - Strain relief separator - Separator with integrated strain relief
Bill of material
21.1.Z
ARTNR
Part no.
21.1.Z
INFO
Info PDF
INFO
N
number of teeth
2
A
Dimension
10 mm
B
Dimension
4.0 mm
C
Dimension
0 mm
D
Dimension
6.0 mm
Additional Information
Препоръки
Similar parts
Взаимно свързана екипировка
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели