Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Stromsensor HCM 2000A-0-50-CCA-C
Stückliste
HARTING 20312000201
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
20312000201
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Stromsensor, Industrieversion, IPM Primärstrom, Messbereich: ‌0 ... ±3,000 A, KN Übersetzungsverhältnis: 1 : 5000
DESCLONG
Langbeschreibung
Stromsensor, Industrieversion, IPM Primärstrom, Messbereich: ‌0 ... ±3,000 A, KN Übersetzungsverhältnis: 1 : 5000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Stromsensor HCM 2000A-0-50-CCA-C
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
20 31 200 0201
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
244
AAC078
primärer Bemessungsstrom
2000 A
AAC113
sekundäre Bemessungsstromstärke
0.4 A
AAF703
max. Eingangsspannung
24 V
AAF704
min. Eingangsspannung
15 V
AAG535
Gewicht
1375.14 g
AAO057
Herstellerprodukttyp
Current Sensor HCM 2000A-0-50-CCA-C
AAP798
Anwendungsnorm
EN 50178
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Stromsensor, Industrieversion, IPM Primärstrom, Messbereich: ‌0 ... ±3,000 A, KN Übersetzungsverhältnis: 1 : 5000
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Stromsensor, Industrieversion, IPM Primärstrom, Messbereich: ‌0 ... ±3,000 A, KN Übersetzungsverhältnis: 1 : 5000
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE
BAB511
Messgenauigkeit
0.3 %
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
90303370
COO
Herstellerland
RO