Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Stromsensor HCME 500A-0-00-CDA-T
Stückliste
HARTING 20320500101
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
20320500101
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Stromsensor, Industrieversion, IPM Primärstrom, Messbereich: ‌0 ... ±1,000 A
DESCLONG
Langbeschreibung
Stromsensor, Industrieversion, IPM Primärstrom, Messbereich: ‌0 ... ±1,000 A
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Stromsensor HCME 500A-0-00-CDA-T
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
20 32 050 0101
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
133
AAC078
primärer Bemessungsstrom
500 A
AAF703
max. Eingangsspannung
15 V
AAG535
Gewicht
236 g
AAO057
Herstellerprodukttyp
Current Sensor HCME 500A-0-00-CDA-T
AAP798
Anwendungsnorm
EN 50178
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Stromsensor, Industrieversion, IPM Primärstrom, Messbereich: ‌0 ... ±1,000 A
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Stromsensor, Industrieversion, IPM Primärstrom, Messbereich: ‌0 ... ±1,000 A
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAB511
Messgenauigkeit
1 %
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
90303370
COO
Herstellerland
DE