Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Stromsensor HCMR 1000A-S-50-CNA-0
Stückliste
HARTING 20311009103
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
20311009103
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Stromsensor, Bahnversion, IPM Primärstrom, Messbereich: ‌0 ... ±2,400 A, KN Übersetzungsverhältnis: 1 : 5000
DESCLONG
Langbeschreibung
Stromsensor, Bahnversion, IPM Primärstrom, Messbereich: ‌0 ... ±2,400 A, KN Übersetzungsverhältnis: 1 : 5000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Stromsensor HCMR 1000A-S-50-CNA-0
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
20 31 100 9103
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
0
AAC078
primärer Bemessungsstrom
1000 A
AAC113
sekundäre Bemessungsstromstärke
0.2 A
AAF703
max. Eingangsspannung
24 V
AAF704
min. Eingangsspannung
15 V
AAG535
Gewicht
1298.5 g
AAO057
Herstellerprodukttyp
Current Sensor HCMR 1000A-S-50-CNA-0
AAP798
Anwendungsnorm
EN 50155
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Stromsensor, Bahnversion, IPM Primärstrom, Messbereich: ‌0 ... ±2,400 A, KN Übersetzungsverhältnis: 1 : 5000
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Stromsensor, Bahnversion, IPM Primärstrom, Messbereich: ‌0 ... ±2,400 A, KN Übersetzungsverhältnis: 1 : 5000
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE
BAB511
Messgenauigkeit
0.4 %
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
90303370
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft