Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Stromsensor HCMR 1000A-S-50-SB5-N
Stückliste
HARTING 20311009101
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
20311009101
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Stromsensor, Bahnversion, IPM Primärstrom, Messbereich: ‌0 ... ±2,400 A, KN Übersetzungsverhältnis: 1 : 5000
DESCLONG
Langbeschreibung
Stromsensor, Bahnversion, IPM Primärstrom, Messbereich: ‌0 ... ±2,400 A, KN Übersetzungsverhältnis: 1 : 5000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Stromsensor HCMR 1000A-S-50-SB5-N
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
20 31 100 9101
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
133
AAC078
primärer Bemessungsstrom
1000 A
AAC113
sekundäre Bemessungsstromstärke
0.2 A
AAF703
max. Eingangsspannung
24 V
AAF704
min. Eingangsspannung
15 V
AAG535
Gewicht
1001 g
AAO057
Herstellerprodukttyp
Current Sensor HCMR 1000A-S-50-SB5-N
AAP798
Anwendungsnorm
EN 50155
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Stromsensor, Bahnversion, IPM Primärstrom, Messbereich: ‌0 ... ±2,400 A, KN Übersetzungsverhältnis: 1 : 5000
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Stromsensor, Bahnversion, IPM Primärstrom, Messbereich: ‌0 ... ±2,400 A, KN Übersetzungsverhältnis: 1 : 5000
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE
BAB511
Messgenauigkeit
0.4 %
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
90303370
COO
Herstellerland
RO