Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Stromsensor HCMR 2000A-S-40-COA-0
Stückliste
HARTING 20312009105
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
20312009105
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Stromsensor, Bahnversion, IPM Primärstrom, Messbereich: ‌0 ... ±3,600 A, KN Übersetzungsverhältnis: 1 : 4000
DESCLONG
Langbeschreibung
Stromsensor, Bahnversion, IPM Primärstrom, Messbereich: ‌0 ... ±3,600 A, KN Übersetzungsverhältnis: 1 : 4000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Stromsensor HCMR 2000A-S-40-COA-0
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
20 31 200 9105
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
253
AAC078
primärer Bemessungsstrom
2000 A
AAC113
sekundäre Bemessungsstromstärke
0.5 A
AAF703
max. Eingangsspannung
24 V
AAF704
min. Eingangsspannung
15 V
AAG535
Gewicht
1843 g
AAO057
Herstellerprodukttyp
Current Sensor HCMR 2000A-S-40-COA-0
AAP798
Anwendungsnorm
EN 50155
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Stromsensor, Bahnversion, IPM Primärstrom, Messbereich: ‌0 ... ±3,600 A, KN Übersetzungsverhältnis: 1 : 4000
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Stromsensor, Bahnversion, IPM Primärstrom, Messbereich: ‌0 ... ±3,600 A, KN Übersetzungsverhältnis: 1 : 4000
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE
BAB511
Messgenauigkeit
0.3 %
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
90303370
COO
Herstellerland
RO