카탈로그: Bishop-Wisecarver
생성됨: 25.08.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bishop-Wisecarver
SWSE2SS300HA
Bishop-Wisecarver
DualVee Vee Guides
DualVee Vee Guide Wheels
Powered by
CAD모델 선택
{bwc/dual_vee/wheels/studded_wheels_sws_series_asmtab.prj},{NB=SWSE2SS300HA},{PN=SWSE2SS300HA},{SC=Eccentric with Stud Hex},{SIZE=2H},{WHEEL=W2SS300},{WS=Stainless low temp},{X=0.013},{PPATH=../../../bwc/dual_vee/wheels/studded_guide_wheels/sws_series_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 92
HELP_VARIABLE
Company
Bishop-Wisecarver
Description
Studded Vee Wheel SWS Series - DualVee Guide Wheel
Bill of material
SWSE2SS300HA
PN
Part number
SWSE2SS300HA
SWSE2SS300HA
SC
Stud Style
Eccentric with Stud Hex
Eccentric with Stud Hex
SIZE
Size
2H
2H
WHEEL
Wheel
W2SS300
W2SS300
WS
Wheel Style
Stainless low temp
Stainless low temp
WEIGHT
Weight
54
54
g
MH
Mounting Hex
9/16 in
9/16 in
TR
Temperature Range
-94° to +230°
-94° to +230°
Degrees F
LA
Load Ratings Axial
117
117
lbf
LR
Load Ratings Radial
494
494
lbf
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청