47-90-181-20
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Special screws
Captive Screw
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/e_nedzi_com/captive_screw/styled_knob_m3_press_in.prj},{NB=47-90-181-20},{CN=47-90-181-20},{D=10.6},{D1=5.5},{M=M3},{PITCH=0.5},{H1=11.5},{H2=8.3},{AMIN=0.9},{POS=0.7},{P1=0.8},{P2=4.0},{C=0.85},{ANG=80.21}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
Styled Knob M3 - Press-in style
Bill of material
47-90-181-20
CN
Catalog number
47-90-181-20
47-90-181-20
D
Dimension D
10.6
mm
D1
Dimension D1
5.5
mm
M
Thread
M3
mm
PITCH
Thread pitch
0.5
H1
Dimension H1
11.5
mm
H2
Dimension H2
8.3
mm
AMIN
A min.
0.9
mm
POS
Play of screw
0.7
mm
P1
Dimension P1
0.8
0.8
mm
P2
Dimension P2
4.0
4.0
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
MOM-K
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
15.05.2024
MBA
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
15.05.2024
PJA - Bushing for use with Locating Pin, Straight Type
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
15.05.2024
JSF-ND
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
15.05.2024
JDF-ND
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
15.05.2024
LDCMS-LW - Clamp Lever with Flat Washer - Miniature Type
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
10.11.2021
KSM - Seven Lobe Knob
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
15.05.2024
SWF - Flat Washer
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
15.05.2024
MOL-C
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
15.05.2024
Styled Knob M3 - Flare-in style
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
15.05.2024
MJC
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
15.05.2024
FSP-K
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
15.05.2024
LDMS - Clamp Lever
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
15.05.2024
SWN - Yhin Nut for Pipe Thread (Parallel Pipe Thread)
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
15.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청