Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
Styled Knob M4 - Flare-in style
Bill of material
47-80-382-10
CN
Catalog number
D
Dimension D
13 mm
D1
Dimension D1
6.7 mm
M
Thread
M4 mm
PITCH
Thread pitch
0.7
AMIN
A min.
mm
AMAX
A max.
mm
B
Dimension B
mm
POS
Play of screw
0.9 mm
L
Dimension L
mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés