Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
Styled Knob M4 - Press-in style
Bill of material
47-90-381-20
CN
Catalog number
D
Dimension D
13.0 mm
D1
Dimension D1
7.9 mm
M
Thread
M4 mm
PITCH
Thread pitch
0.7
H1
Dimension H1
16.2 mm
H2
Dimension H2
11.0 mm
AMIN
A min.
0.9 mm
POS
Play of screw
0.8 mm
P1
Dimension P1
mm
P2
Dimension P2
mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen