Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
Styled Knob M6 - Press-in style
Bill of material
47-90-681-20
CN
Catalog number
D
Dimension D
14.7 mm
D1
Dimension D1
9.4 mm
M
Thread
M6 mm
PITCH
Thread pitch
1
H1
Dimension H1
20 mm
H2
Dimension H2
13.4 mm
AMIN
A min.
0.9 mm
POS
Play of screw
0.8 mm
P1
Dimension P1
mm
P2
Dimension P2
mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés