47-90-681-20
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Special screws
Captive Screw
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/e_nedzi_com/captive_screw/styled_knob_m6_press_in.prj},{NB=47-90-681-20},{CN=47-90-681-20},{D=14.7},{D1=9.4},{M=M6},{PITCH=1},{H1=20},{H2=13.4},{AMIN=0.9},{POS=0.8},{P1=0.5},{P2=7.1},{C=1.78},{ANG=86.45}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
Styled Knob M6 - Press-in style
Bill of material
47-90-681-20
CN
Catalog number
47-90-681-20
47-90-681-20
D
Dimension D
14.7
mm
D1
Dimension D1
9.4
mm
M
Thread
M6
mm
PITCH
Thread pitch
1
H1
Dimension H1
20
mm
H2
Dimension H2
13.4
mm
AMIN
A min.
0.9
mm
POS
Play of screw
0.8
mm
P1
Dimension P1
0.5
0.5
mm
P2
Dimension P2
7.1
7.1
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청