Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
su_3 - Signal Transformer
Bill of material
SU-3
PN
Part Number
SU-3
DESC
Description
Step Up/Down Power Isolation Transformer, 3000VA Power, 416/428/440/448/460/480V Output Series
POWERVA
Power
3000 VA
OS
Output Series
416/428/440/448/460/480V
OP
Output Parallel
208/220/240V
INPUT
Input
104V/110V/120V/208V/214V/220V/224V/230V/240V V
MOUNTING
Mounting
Chassis Mount
FREQUENCY
Frequency
50500Hz Hz
WEIGHT
Weight
70 lbs (31.75 kg)
LENGTH
Length
7.56 in. (192 mm)
WIDTH
Width
9.25 in. (235 mm)
HEIGHT
Height
7.37 in. (187.2 mm)
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés