Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 12
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
SU - Curved Washers - 1/8" to 1/2" Shaft Size - 302 Stainless Steel * 1095 Carbon Steel
Bill of material
SU-6_(0.034)
PN
Product No.
DES
Description
CURVED WASHERS
CN
Catalog Name
Master Inch/Metric Catalog
MAT
Material
SS
Screw or Rod Size
Zoll
HS
Hole Size
Zoll
OD
Outside Diameter O.D. (±.010)
Zoll
ID
Inside Diameter I.D. (+.010/-.000)
Zoll
HF
Free Height
Zoll
T
Ring Thickness T(±10%)
Zoll
HC
Compressed Height
Zoll
FC
Force to Compress to HC ±15%
LBS
H
Height
Zoll
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen