Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 12
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
SU - Curved Washers - 1/8" to 1/2" Shaft Size - 302 Stainless Steel * 1095 Carbon Steel
Bill of material
SU-6_(0.034)
PN
Product No.
DES
Description
CURVED WASHERS
CN
Catalog Name
Master Inch/Metric Catalog
MAT
Material
SS
Screw or Rod Size
Pollici
HS
Hole Size
Pollici
OD
Outside Diameter O.D. (±.010)
Pollici
ID
Inside Diameter I.D. (+.010/-.000)
Pollici
HF
Free Height
Pollici
T
Ring Thickness T(±10%)
Pollici
HC
Compressed Height
Pollici
FC
Force to Compress to HC ±15%
LBS
H
Height
Pollici
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD