SU-6 (0.034)
WMBerg
INCH
Hardware and Fasteners
Miscellaneous
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/hardware_and_fasteners/miscellaneous/f52_b.prj},{NB=SU-6_(0.034)},{PN=SU-6},{DES=CURVED WASHERS},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=F52},{MAT=302 Stainless Steel},{SS=1/4},{HS=1/2},{OD=0.490},{ID=0.265},{HF=0.063},{T=0.011},{HC=0.034},{FC=7},{H=0.034}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
SU - Curved Washers - 1/8" to 1/2" Shaft Size - 302 Stainless Steel * 1095 Carbon Steel
Bill of material
SU-6_(0.034)
PN
Product No.
SU-6
SU-6
DES
Description
CURVED WASHERS
CN
Catalog Name
Master Inch/Metric Catalog
MAT
Material
302 Stainless Steel
302 Stainless Steel
SS
Screw or Rod Size
1/4
1/4
인치
HS
Hole Size
1/2
1/2
인치
OD
Outside Diameter O.D. (±.010)
0.490
0.490
인치
ID
Inside Diameter I.D. (+.010/-.000)
0.265
0.265
인치
HF
Free Height
0.063
0.063
인치
T
Ring Thickness T(±10%)
0.011
0.011
인치
HC
Compressed Height
0.034
0.034
인치
FC
Force to Compress to HC ±15%
7
7
LBS
H
Height
인치
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청