Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 12
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
SU - Curved Washers - 1/8" to 1/2" Shaft Size - 302 Stainless Steel * 1095 Carbon Steel
Bill of material
SU-6_(0.034)
PN
Product No.
DES
Description
CURVED WASHERS
CN
Catalog Name
Master Inch/Metric Catalog
MAT
Material
SS
Screw or Rod Size
Дюйм
HS
Hole Size
Дюйм
OD
Outside Diameter O.D. (±.010)
Дюйм
ID
Inside Diameter I.D. (+.010/-.000)
Дюйм
HF
Free Height
Дюйм
T
Ring Thickness T(±10%)
Дюйм
HC
Compressed Height
Дюйм
FC
Force to Compress to HC ±15%
LBS
H
Height
Дюйм
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей