카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.01.06.01960 SA-NIP N019 G1/4-IG DN820
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum suction pads
Bellows Suction Cups (Round)
Suction Cup Connection Nipples for FSGA
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_sauggreifer/balgsauggreifer_rund/saugeranschlussnippel_fuer_fsga/10_01_06_01960.prj},{NB=SCHMALZ 10.01.06.01960 SA-NIP N019 G1/4-IG DN820},{NAME=10_01_06_01960},{INAME=10_01_06_01960},{SHA256=uFHpiIxyjju3TObQO0YmosnXCfgjcjUI6zLzrDx6nmw=},{NNCUSTOM=SA-NIP N019 G1/4-IG DN820},{NTCUSTOM=Saugeranschlussnippel},{NBCUSTOM=SA-NIP N019 G1/4-IG DN820},{LINACUSTOM=SA-NIP N019 G1/4-IG DN820},{ARTNR=10.01.06.01960},{C124=8.2},{C121=20},{C120=13.5},{C132=G1/4\"-IG},{C111=15},{C109=38},{C110=19},{C617=4},{C133=12},{C140=21},{C142=8},{C191=N 019},{C613=Aluminium},{C575=17.8}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Suction Cup Connection Nipples for FSGA - SA-NIP N019 G1/4-IG DN820
Bill of material
SCHMALZ 10.01.06.01960 SA-NIP N019 G1/4-IG DN820
NAME
Name
10_01_06_01960
NNCUSTOM
SA-NIP N019 G1/4-IG DN820
NTCUSTOM
Saugeranschlussnippel
NBCUSTOM
SA-NIP N019 G1/4-IG DN820
LINACUSTOM
SA-NIP N019 G1/4-IG DN820
ARTNR
Order number
10.01.06.01960
C124
dn
8.2
mm
C121
D
20
mm
C120
D2
13.5
mm
C132
G1
G1/4"-IG
C111
L
15
mm
C109
L1
38
mm
C110
L2
19
mm
C617
L3
4
mm
C133
LG1
12
mm
C140
SW1
21
mm
C142
SW2
8
mm
C191
Nippel
N 019
C613
Material
Aluminium
C575
Weight
17.8
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청