Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Suction Cup Connection Nipples for PFYN/PFG - SA-NIP N002 M3-AG DN70
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.00314 SA-NIP N002 M3-AG DN70
NAME
Name
10_01_01_00314
NNCUSTOM
SA-NIP N002 M3-AG DN70
NTCUSTOM
Saugeranschlussnippel
NBCUSTOM
SA-NIP N002 M3-AG DN70
LINACUSTOM
SA-NIP N002 M3-AG DN70
ARTNR
Order number
10.01.01.00314
C121
D
1.5 mm
C124
dn
0.7 mm
C132
G1
M3-AG
C111
L
2 mm
C109
L1
6.5 mm
C110
L2
1.5 mm
C133
LG1
3 mm
C140
SW1
5 mm
C191
Nippel
N 002
C613
Material
Aluminium
C575
Weight
1 g
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型