Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Suction Cup Connection Nipples for PFYN/PFG - SA-NIP N008 G1/8-AG DN240
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.03532 SA-NIP N008 G1/8-AG DN240
NAME
Name
10_01_01_03532
NNCUSTOM
SA-NIP N008 G1/8-AG DN240
NTCUSTOM
Saugeranschlussnippel
NBCUSTOM
SA-NIP N008 G1/8-AG DN240
LINACUSTOM
SA-NIP N008 G1/8-AG DN240
ARTNR
Order number
10.01.01.03532
C121
D
14 mm
C124
dn
2.4 mm
C120
D2
8.5 mm
C132
G1
G1/8"-AG
C111
L
5 mm
C109
L1
22 mm
C133
LG1
8 mm
C140
SW1
14 mm
C142
SW2
4 mm
C191
Nippel
N 008
C613
Material
Aluminium
C575
Weight
4.7 g
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型