Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Suction Cup Connection Nipples for PFYN/PFG - SA-NIP N009 G1/4-AG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.10097 SA-NIP N009 G1/4-AG
NAME
Name
10_01_01_10097
NNCUSTOM
SA-NIP N009 G1/4-AG
NTCUSTOM
Saugeranschlussnippel (mont)
NBCUSTOM
SA-NIP N009 G1/4-AG
LINACUSTOM
SA-NIP N009 G1/4-AG
ARTNR
Order number
10.01.01.10097
C124
dn
5.5 mm
C132
G1
G1/4"-AG
C135
G2
M10x1.25-AG
C111
L
5 mm
C109
L1
25 mm
C133
LG1
10 mm
C140
SW1
17 mm
C191
Nippel
N 009
C613
Material
Aluminium
C575
Weight
9.2 g
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)