카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.01.01.00813 SA-NIP N028 M5-IG DN200
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum suction pads
Flat Suction Cups (Round)
Suction Cup Connection Nipples for SGAN
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_sauggreifer/flachsauggreifer_rund/saugeranschlussnippel_fuer_sgan/10_01_01_00813.prj},{NB=SCHMALZ 10.01.01.00813 SA-NIP N028 M5-IG DN200},{NAME=10_01_01_00813},{INAME=10_01_01_00813},{SHA256=mfa68zekDyckV5dfLizJg9S857eLJ1jH6YfE6m7fPdk=},{NNCUSTOM=SA-NIP N028 M5-IG DN200},{NTCUSTOM=Saugeranschlussnippel},{NBCUSTOM=SA-NIP N028 M5-IG DN200},{LINACUSTOM=SA-NIP N028 M5-IG DN200},{ARTNR=10.01.01.00813},{C121=7.3},{C124=2},{C120=5.3},{C132=M5-IG},{C111=10},{C110=2},{C109=14},{C617=2},{C133=5.5},{C140=8}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Suction Cup Connection Nipples for SGAN - SA-NIP N028 M5-IG DN200
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.00813 SA-NIP N028 M5-IG DN200
NAME
Name
10_01_01_00813
NNCUSTOM
SA-NIP N028 M5-IG DN200
NTCUSTOM
Saugeranschlussnippel
NBCUSTOM
SA-NIP N028 M5-IG DN200
LINACUSTOM
SA-NIP N028 M5-IG DN200
ARTNR
Order number
10.01.01.00813
C121
D
7.3
mm
C124
dn
2
mm
C120
D2
5.3
mm
C132
G1
M5-IG
C111
L
10
mm
C110
L2
2
mm
C109
L1
14
mm
C617
L3
2
mm
C133
LG1
5.5
mm
C140
SW1
8
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청