카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.01.01.00816 SA-NIP N029 G1/8-AG DN350
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum suction pads
Flat Suction Cups (Round)
Suction Cup Connection Nipples for SGAN
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_sauggreifer/flachsauggreifer_rund/saugeranschlussnippel_fuer_sgan/10_01_01_00816.prj},{NB=SCHMALZ 10.01.01.00816 SA-NIP N029 G1/8-AG DN350},{NAME=10_01_01_00816},{INAME=10_01_01_00816},{SHA256=ncG2OKt4YAO/u45szRChqiaXwI2favOAm0oqV5rbxGc=},{NNCUSTOM=SA-NIP N029 G1/8-AG DN350},{NTCUSTOM=Saugeranschlussnippel},{NBCUSTOM=SA-NIP N029 G1/8-AG DN350},{LINACUSTOM=SA-NIP N029 G1/8-AG DN350},{ARTNR=10.01.01.00816},{C121=12.3},{C124=3.5},{C120=9.3},{C132=G1/8\"-AG},{C111=5},{C110=2},{C109=17},{C617=2},{C133=8},{C140=14}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Suction Cup Connection Nipples for SGAN - SA-NIP N029 G1/8-AG DN350
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.00816 SA-NIP N029 G1/8-AG DN350
NAME
Name
10_01_01_00816
NNCUSTOM
SA-NIP N029 G1/8-AG DN350
NTCUSTOM
Saugeranschlussnippel
NBCUSTOM
SA-NIP N029 G1/8-AG DN350
LINACUSTOM
SA-NIP N029 G1/8-AG DN350
ARTNR
Order number
10.01.01.00816
C121
D
12.3
mm
C124
dn
3.5
mm
C120
D2
9.3
mm
C132
G1
G1/8"-AG
C111
L
5
mm
C110
L2
2
mm
C109
L1
17
mm
C617
L3
2
mm
C133
LG1
8
mm
C140
SW1
14
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청