Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Suction Plates for High-Temperature SPL-HT FPM-F - SPL-HT 190 FPM-F-65 G1/2-AG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.00832 SPL-HT 190 FPM-F-65 G1/2-AG
NAME
Name
10_01_01_00832
NNCUSTOM
SPL-HT 190 FPM-F-65 G1/2-AG
NTCUSTOM
Saugplatte (rund)
NBCUSTOM
SPL-HT 190 FPM-F-65 G1/2-AG
LINACUSTOM
SPL-HT 190 FPM-F-65 G1/2-AG
ARTNR
Order number
10.01.01.00832
C124
dn
10 mm
C1688
Dmax(S)
209 mm
C614
Ds
190 mm
C132
G1
G1/2"-AG
C117
H
66 mm
C133
LG1
18 mm
C140
SW1
32 mm
C171
Z
8 mm
C556
Saugkraft
1050 N
C683
Volumen
165 cmł
C462
Werkstückradius (min) (konvex)
350 mm
C946
Baugröße
190
C575
Weight
1420 g
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型