카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.01.23.00023 SPL-HT 35 ST G1/8-IG
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum suction pads
Suction Cups for High-Temperature Applications
Suction Plates for High-Temperature SPL-HT
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_sauggreifer/sauggreifer_fuer_hochtemperatur_aufgaben/hochtemperatur_saugplatten_spl_ht/10_01_23_00023.prj},{NB=SCHMALZ 10.01.23.00023 SPL-HT 35 ST G1/8-IG},{NAME=10_01_23_00023},{INAME=10_01_23_00023},{SHA256=D/ClmC8bY92XzAgGhHnMVfysyUlhvflE3rEiaebA6rc=},{NNCUSTOM=SPL-HT 35 ST G1/8-IG},{NTCUSTOM=Saugplatte (rund)},{NBCUSTOM=SPL-HT 35 ST G1/8-IG},{LINACUSTOM=SPL-HT 35 ST G1/8-IG},{ARTNR=10.01.23.00023},{C124=5},{C1688=53},{C614=35},{C132=G1/8\"-IG},{C117=29},{C133=12},{C140=14},{C142=27},{C556=47},{C864=22},{C683=4},{C455=4},{C946=35},{C575=225}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Suction Plates for High-Temperature SPL-HT - SPL-HT 35 ST G1/8-IG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.23.00023 SPL-HT 35 ST G1/8-IG
NAME
Name
10_01_23_00023
NNCUSTOM
SPL-HT 35 ST G1/8-IG
NTCUSTOM
Saugplatte (rund)
NBCUSTOM
SPL-HT 35 ST G1/8-IG
LINACUSTOM
SPL-HT 35 ST G1/8-IG
ARTNR
Order number
10.01.23.00023
C124
dn
5
mm
C1688
Dmax(S)
53
mm
C614
Ds
35
mm
C132
G1
G1/8"-IG
C117
H
29
mm
C133
LG1
12
mm
C140
SW1
14
mm
C142
SW2
27
mm
C556
Saugkraft
47
N
C864
Saugleistung für pu = -0,6 bar
22
l/min
C683
Volumen
4
cmł
C455
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
4
mm
C946
Baugröße
35
C575
Weight
225
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청