Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Suction Plates SPL POM-NBR - SPL 115 POM-NBR G1/4-IG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.13110 SPL 115 POM-NBR G1/4-IG
NAME
Name
10_01_01_13110
NNCUSTOM
SPL 115 POM-NBR G1/4-IG
NTCUSTOM
Saugplatte (rund)
NBCUSTOM
SPL 115 POM-NBR G1/4-IG
LINACUSTOM
SPL 115 POM-NBR G1/4-IG
ARTNR
Order number
10.01.01.13110
C122
Dk
118 mm
C614
Ds
113 mm
C132
G1
G1/4"-IG
C117
H
30.5 mm
C133
LG1
12 mm
C140
SW1
22 mm
C171
Z
4 mm
C556
Saugkraft
600 N
C683
Volumen
91.2 cmł
C455
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
9 mm
C575
Weight
280 g
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)