Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Suction Plates SPL POM-NBR - SPL 70 POM-NBR G1/4-IG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.13107 SPL 70 POM-NBR G1/4-IG
NAME
Name
10_01_01_13107
NNCUSTOM
SPL 70 POM-NBR G1/4-IG
NTCUSTOM
Saugplatte (rund)
NBCUSTOM
SPL 70 POM-NBR G1/4-IG
LINACUSTOM
SPL 70 POM-NBR G1/4-IG
ARTNR
Order number
10.01.01.13107
C122
Dk
73 mm
C614
Ds
68 mm
C132
G1
G1/4"-IG
C117
H
24.5 mm
C133
LG1
11.5 mm
C140
SW1
22 mm
C171
Z
3 mm
C556
Saugkraft
217 N
C683
Volumen
24.1 cmł
C455
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
6 mm
C575
Weight
91 g