카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.01.05.00183 SPLO 200x30 NBR-55
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum suction pads
Flat Suction Cups (Oval)
Suction Plates SPLO
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_sauggreifer/flachsauggreifer_oval/saugplatten_splo/10_01_05_00183.prj},{NB=SCHMALZ 10.01.05.00183 SPLO 200x30 NBR-55},{NAME=10_01_05_00183},{INAME=10_01_05_00183},{SHA256=X4fcEIeEtJl2H+xkjqIbTRL0A3v3h1PBokL9VMgAxhs=},{NNCUSTOM=SPLO 200x30 NBR-55},{NTCUSTOM=Saugplatte (oval)},{NBCUSTOM=SPLO 200x30 NBR-55},{LINACUSTOM=SPLO 200x30 NBR-55},{ARTNR=10.01.05.00183},{C1711=30},{C1704=32},{C1227=29.2},{C117=20.6},{C116=6},{C118=220},{C1703=203},{C1228=200},{C171=5.3},{C556=260},{C683=24.393},{C462=30},{C670=200 x 30},{C444=Nitrilkautschuk NBR},{C575=400}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Suction Plates SPLO - SPLO 200x30 NBR-55
Bill of material
SCHMALZ 10.01.05.00183 SPLO 200x30 NBR-55
NAME
Name
10_01_05_00183
NNCUSTOM
SPLO 200x30 NBR-55
NTCUSTOM
Saugplatte (oval)
NBCUSTOM
SPLO 200x30 NBR-55
LINACUSTOM
SPLO 200x30 NBR-55
ARTNR
Order number
10.01.05.00183
C1711
Bk
30
mm
C1704
Bmax(S)
32
mm
C1227
Bs
29.2
mm
C117
H
20.6
mm
C116
H2
6
mm
C118
Lk
220
mm
C1703
Lmax(S)
203
mm
C1228
Ls
200
mm
C171
Z
5.3
mm
C556
Saugkraft
260
N
C683
Volumen
24.393
cmł
C462
Werkstückradius (min) (konvex)
30
mm
C670
Abmessung (LxB)
200 x 30
mm
C444
Saugerwerkstoff
Nitrilkautschuk NBR
C575
Weight
400
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청