SUE6M14AHN
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Fluid Connectors
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/5/fluid_connectors/sue_connector_plug_ptfe_seal_and_inner_hexagon.prj},{NB=SUE6M14AHN},{REF=SUE6M14AHN},{DESC=SUE Connector Plug N6 M14x1,5 AHN},{R=M14 x 1.5},{R1=14.000},{P=1.500},{D=26},{D1=9},{DMIN=9.4},{DMIN1=6.0},{L=29},{L1=16},{L2=14},{L3=14},{L4=5.0},{L5=3.5},{L6=7},{L7=5.0},{SW=16},{SW1=5},{SERIES=N6},{TT=M}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
D-M-E
Description
SUE Connector Plug With PTFE Seal and Inner Hexagon - DME - Mat.: Brass
Bill of material
SUE6M14AHN
REF
Standard Name
SUE6M14AHN
SUE6M14AHN
DESC
Description
SUE Connector Plug N6 M14x1,5 AHN
SUE Connector Plug N6 M14x1,5 AHN
R
Tap Size
M14 x 1.5
M14 x 1.5
D
Diameter D
26
26
mm
D1
Diameter D1
9
9
mm
DMIN
Diameter d
9.4
9.4
mm
DMIN1
Diameter d1
6.0
6.0
mm
L
Length L
29
29
mm
L1
Length L1
16
16
mm
L2
Length L2
14
14
mm
L3
Length L3
14
14
mm
L4
Length L4
5.0
5.0
mm
L5
Length L5
3.5
3.5
mm
L6
Length L6
7
7
mm
L7
Length L7
5.0
5.0
mm
SW
Slot width
16
16
mm
SW1
Slot width 1
5
5
mm
SERIES
Series
N6
N6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청