SUEE2538
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Fluid Connectors
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/5/fluid_connectors/sue_extension_tube_ejp.prj},{NB=SUEE2538},{REF=SUEE2538},{DESC=SUE Extension tube EJP 2538 3/8 x 200},{RP=3/8\"},{RPND=16.662},{P=1.337},{D=6},{D1=9.4},{D2=10},{D3=16.6},{D4=8.0},{L=200},{L1=41.0},{L2=10.7},{L3=17.0},{L4=5.0},{L5=3.0},{R=1.25},{SW=17.0},{SERIES=N6}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
D-M-E
Description
SUE Extension tube EJP - DME - Mat.: Brass
Bill of material
SUEE2538
REF
Standard Name
SUEE2538
SUEE2538
DESC
Description
SUE Extension tube EJP 2538 3/8 x 200
SUE Extension tube EJP 2538 3/8 x 200
RP
Tap Size Rp
3/8"
3/8"
D
Diameter d
6
6
mm
D1
Diameter d1
9.4
9.4
mm
D2
Diameter d2
10
10
mm
D3
Diameter d3
16.6
16.6
mm
D4
Diameter d
8.0
8.0
mm
L
Length L
200
200
mm
L1
Length L1
41.0
41.0
mm
L2
Length L2
10.7
10.7
mm
L3
Length L3
17.0
17.0
mm
L4
Length L4
5.0
5.0
mm
L5
Length L5
3.0
3.0
mm
R
Radius
1.25
1.25
mm
SW
Slot width
17.0
17.0
mm
SERIES
Series
N6
N6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
EJP Extension pipes - DME
D-M-E
22.05.2024
BEP Brass extension pipes - DME
D-M-E
08.08.2018
SUE Female Connector Plug - DME - Mat.: Brass
D-M-E
17.01.2023
SUE Connector Plug With PTFE Seal - DME - Mat.: Brass
D-M-E
17.01.2023
SUE Quick Coupling 90° - DME - Mat.: Brass-stainless steel
D-M-E
17.01.2023
63110.015 - EWIKON Thermocouple for Manifold
Ewikon
03.06.2020
SO 51194-D-PTFE METR - Temperature probe union METR with edge seal and with...
SERTO
30.04.2024
SO 51194-D-PTFE - Temperature probe union with edge seal and with PTFE comp...
SERTO
11.03.2024
GF-7038 - Screw-in sensor with fixed thread (thermocouple)
Graeff
12.08.2022
GF-7020 - Screw-in sensor with spring pressure (thermocouple)
Graeff
12.08.2022
GF-7038/S - Screw-in sensor with plug M12-A (thermocouple)
Graeff
12.08.2022
SUE Brass Tube - DME - Mat.: Brass
D-M-E
17.01.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청